Fußteller

Fußteller
  • Mengenrabatt
Fußteller GN 6311.3 werden in Verbindung mit Schrauben mit Druckzapfen (Gewindestifte DIN 6332, Knebelschrauben DIN 6304 / DIN 6306) verwendet.
Durch die besondere Form des unverrückbaren Halteringes lässt sich der Fußteller leicht und problemlos auf den Druckzapfen aufstecken und wieder abnehmen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6311.3-50-11,​5-KR
6311.3-50-11,​5-KS
6311.3-50-11,​5-OS
6311.3-50-13,​5-KR
6311.3-50-13,​5-KS
6311.3-50-13,​5-OS
6311.3-60-13,​5-KR
6311.3-60-13,​5-KS
6311.3-60-13,​5-OS
6311.3-60-15,​5-KR
6311.3-60-15,​5-KS
6311.3-60-15,​5-OS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser d1 h Art

15.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5011.5KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend

15.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5011.5KS, mit Kunststoffkappe, gleitend

13.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5011.5OS, ohne Plastikkappe

15.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5013.5KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend

15.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5013.5KS, mit Kunststoffkappe, gleitend

13.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5013.5OS, ohne Plastikkappe

18.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6013.5KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend

19.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6013.5KS, mit Kunststoffkappe, gleitend

17.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6013.5OS, ohne Plastikkappe

19.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6015.5KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend

19.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6015.5KS, mit Kunststoffkappe, gleitend

17.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6015.5OS, ohne Plastikkappe

Loading...

  1. 1

Technischer Support