• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hakenverriegelungen, abschließbar

Hakenverriegelungen, abschließbar
  • Mengenrabatt
Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.
Es werden 2 Schlüssel mit geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden.
Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
115.8-SC-18-H1-CR-1
115.8-SC-18-H1-CR-2
115.8-SC-18-H1-SW-1
115.8-SC-18-H1-SW-2
115.8-SCK-18-H1-CR-1
115.8-SCK-18-H1-CR-2
115.8-SCK-18-H1-SW-1
115.8-SCK-18-H1-SW-2
115.8-SCT-18-H1-CR-1
115.8-SCT-18-H1-CR-2
115.8-SCT-18-H1-SW-1
115.8-SCT-18-H1-SW-2
115.8-SU-18-H1-CR-1
115.8-SU-18-H1-CR-2
115.8-SU-18-H1-SW-1
115.8-SU-18-H1-SW-2
115.8-SUK-18-H1-CR-1
115.8-SUK-18-H1-CR-2
115.8-SUK-18-H1-SW-1
115.8-SUK-18-H1-SW-2
115.8-SUT-18-H1-CR-1
115.8-SUT-18-H1-CR-2
115.8-SUT-18-H1-SW-1
115.8-SUT-18-H1-SW-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Oberfläche Fertigstellring Ident-Nr.

21.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SC, Bedienung mit Schlüssel (gleiches Schloss)CR1, ohne Riegelhalterung

25.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SC, Bedienung mit Schlüssel (gleiches Schloss)CR2, mit Riegelhalterung

21.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SC, Bedienung mit Schlüssel (gleiches Schloss)SW1, ohne Riegelhalterung

25.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SC, Bedienung mit Schlüssel (gleiches Schloss)SW2, mit Riegelhalterung

20.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SCK, Bedienung mit Schlüssel (gleiches Schloss)CR1, ohne Riegelhalterung

24.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SCK, Bedienung mit Schlüssel (gleiches Schloss)CR2, mit Riegelhalterung

20.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SCK, Bedienung mit Schlüssel (gleiches Schloss)SW1, ohne Riegelhalterung

24.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SCK, Bedienung mit Schlüssel (gleiches Schloss)SW2, mit Riegelhalterung

24.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SCT, Bedienung mit T-Griff (gleiches Schloss)CR1, ohne Riegelhalterung

28.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SCT, Bedienung mit T-Griff (gleiches Schloss)CR2, mit Riegelhalterung

24.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SCT, Bedienung mit T-Griff (gleiches Schloss)SW1, ohne Riegelhalterung

28.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

SCT, Bedienung mit T-Griff (gleiches Schloss)SW2, mit Riegelhalterung

21.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SU, Bedienung mit Schlüssel (anderes Schloss)CR1, ohne Riegelhalterung

25.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SU, Bedienung mit Schlüssel (anderes Schloss)CR2, mit Riegelhalterung

21.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SU, Bedienung mit Schlüssel (anderes Schloss)SW1, ohne Riegelhalterung

25.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SU, Bedienung mit Schlüssel (anderes Schloss)SW2, mit Riegelhalterung

20.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SUK, Bedienung mit Schlüssel (anderes Schloss)CR1, ohne Riegelhalterung

24.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SUK, Bedienung mit Schlüssel (anderes Schloss)CR2, mit Riegelhalterung

20.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SUK, Bedienung mit Schlüssel (anderes Schloss)SW1, ohne Riegelhalterung

24.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SUK, Bedienung mit Schlüssel (anderes Schloss)SW2, mit Riegelhalterung

25.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SUT, Bedienung mit T-Griff (anderes Schloss)CR1, ohne Riegelhalterung

28.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SUT, Bedienung mit T-Griff (anderes Schloss)CR2, mit Riegelhalterung

25.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SUT, Bedienung mit T-Griff (anderes Schloss)SW1, ohne Riegelhalterung

28.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SUT, Bedienung mit T-Griff (anderes Schloss)SW2, mit Riegelhalterung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hakenabstand A 18 Version des Hakens H1, Schwenkradius R = 28

Technischer Support