• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienlelementen

Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienlelementen
  • Mengenrabatt
Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.
Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
115.8-HG-18-H1-CR-1
115.8-HG-18-H1-CR-2
115.8-HG-18-H1-SW-1
115.8-HG-18-H1-SW-2
115.8-KG-18-H1-CR-1
115.8-KG-18-H1-CR-2
115.8-KG-18-H1-SW-1
115.8-KG-18-H1-SW-2
115.8-RG-18-H1-CR-1
115.8-RG-18-H1-CR-2
115.8-RG-18-H1-SW-1
115.8-RG-18-H1-SW-2
115.8-SG-18-H1-CR-1
115.8-SG-18-H1-CR-2
115.8-SG-18-H1-SW-1
115.8-SG-18-H1-SW-2
115.8-SK-18-H1-CR-1
115.8-SK-18-H1-CR-2
115.8-SK-18-H1-SW-1
115.8-SK-18-H1-SW-2
115.8-ST-18-H1-CR-1
115.8-ST-18-H1-CR-2
115.8-ST-18-H1-SW-1
115.8-ST-18-H1-SW-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Oberfläche Fertigstellring Ident-Nr.

11.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage HG, Bedienung mit HebelCR1, ohne Riegelhalterung

15.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage HG, Bedienung mit HebelCR2, mit Riegelhalterung

11.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage HG, Bedienung mit HebelSW1, ohne Riegelhalterung

15.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage HG, Bedienung mit HebelSW2, mit Riegelhalterung

11.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage KG, Bedienung mit SchlüsselCR1, ohne Riegelhalterung

15.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage KG, Bedienung mit SchlüsselCR2, mit Riegelhalterung

11.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage KG, Bedienung mit SchlüsselSW1, ohne Riegelhalterung

15.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage KG, Bedienung mit SchlüsselSW2, mit Riegelhalterung

12.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage RG, Bedienung mit Rändelknopf GN 7336CR1, ohne Riegelhalterung

16.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage RG, Bedienung mit Rändelknopf GN 7336CR2, mit Riegelhalterung

12.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage RG, Bedienung mit Rändelknopf GN 7336SW1, ohne Riegelhalterung

16.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage RG, Bedienung mit Rändelknopf GN 7336SW2, mit Riegelhalterung

14.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SG, Bedienung mit SternknopfCR1, ohne Riegelhalterung

18.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SG, Bedienung mit SternknopfCR2, mit Riegelhalterung

14.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SG, Bedienung mit SternknopfSW1, ohne Riegelhalterung

18.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SG, Bedienung mit SternknopfSW2, mit Riegelhalterung

15.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SK, Bedienung mit SchlüsselCR1, ohne Riegelhalterung

19.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SK, Bedienung mit SchlüsselCR2, mit Riegelhalterung

15.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SK, Bedienung mit SchlüsselSW1, ohne Riegelhalterung

19.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SK, Bedienung mit SchlüsselSW2, mit Riegelhalterung

17.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ST, Bedienung mit T-GriffCR1, ohne Riegelhalterung

21.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ST, Bedienung mit T-GriffCR2, mit Riegelhalterung

17.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ST, Bedienung mit T-GriffSW1, ohne Riegelhalterung

21.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ST, Bedienung mit T-GriffSW2, mit Riegelhalterung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hakenabstand A 18 Version des Hakens H1, Schwenkradius R = 28

Technischer Support