Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
How to order (Steel) | 1 | Size |
2 | Type |
How to order (Stainless Steel) | 1 | Size |
2 | Type | |
3 | Material |
Size | FH in N Holding capacity | a | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | d1 | d2 | h1 ≈ | h2 | ||||||
160 | 1600 | 12 | 26 | 28 | 21 | 20 | 14 | M 4 | 4.3 | 31 | 18 | ||||||
320 | 3200 | 16 | 40 | 44 | 32 | 28 | 22 | M 6 | 6.5 | 45 | 25 | ||||||
700 | 7000 | 24 | 60 | 54 | 38 | 38 | 26 | M 8 | 8.5 | 56 | 36 |
Size | l1 ≈ | l2 min. | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | r ≈ at w2 = 0 | s | w1 Stroke | w2 ≈ Adjustable range | ||||||
160 | 99 | 11 | 19 | 5 | 16 | 5 | 10 | 35 | 2 | 25 | 11 | ||||||
320 | 166 | 20 | 32 | 10.5 | 19 | 7 | 14.3 | 54 | 3 | 35 | 13 | ||||||
700 | 217 | 25 | 38 | 9.5 | 41.5 | 9.5 | 19 | 70 | 3.5 | 49 | 26 |
Teilenummer
|
---|
851.3-160-T |
851.3-160-T6 |
851.3-320-T |
851.3-320-T6 |
851.3-700-T |
851.3-700-T6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|
36.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 160 | T, ohne Bügelriegel, mit Verschluss | |
36.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 160 | T6, mit Bügelriegel, mit Verschluss | |
48.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 320 | T, ohne Bügelriegel, mit Verschluss | |
50.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 320 | T6, mit Bügelriegel, mit Verschluss | |
76.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 700 | T, ohne Bügelriegel, mit Verschluss | |
78.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 700 | T6, mit Bügelriegel, mit Verschluss |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Größe
Art
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften