Rastbolzen / Flansch / Arretierung wählbar / Stahl / GN 817.1

Rastbolzen / Flansch / Arretierung wählbar / Stahl / GN 817.1
  • Mengenrabatt
Rastbolzen GN 817.1 Form C werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
817.1-6-6-B
817.1-6-6-C
817.1-6-9-B
817.1-6-9-C
817.1-8-8-B
817.1-8-8-C
817.1-8-12-B
817.1-8-12-C
817.1-10-12-B
817.1-10-12-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Hub l1 Modell

9.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 66B, ohne Ruheposition

9.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 66C, mit Ruheposition

10.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 69B, ohne Ruheposition

10.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 69C, mit Ruheposition

11.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 88B, ohne Ruheposition

11.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 88C, mit Ruheposition

11.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 812B, ohne Ruheposition

11.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 812C, mit Ruheposition

11.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012B, ohne Ruheposition

11.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012C, mit Ruheposition

Loading...

  1. 1

Technischer Support