Haltestücke, Zink-Druckguss

Haltestücke, Zink-Druckguss
  • Mengenrabatt
Haltestücke GN 412.1 sind eine preisgünstige Montagehilfe für Rastbolzen, Rastriegel, sowie für Anschlagschrauben und -puffer.
Außerdem können sie Positionierbuchsen GN 412.2 aufnehmen zur Positionierung des Raststiftes eines Rastbolzens oder Rastriegels.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
412.1-35-M8-1
412.1-35-M8-2
412.1-35-M8X1-1
412.1-35-M8X1-2
412.1-35-M10-1
412.1-35-M10-2
412.1-35-M10X1-1
412.1-35-M10X1-2
412.1-35-M12-1
412.1-35-M12-2
412.1-35-M12X1,​5-1
412.1-35-M12X1,​5-2
412.1-47-M16-1
412.1-47-M16-2
412.1-47-M16X1,​5-1
412.1-47-M16X1,​5-2
412.1-47-M20X1,​5-1
412.1-47-M20X1,​5-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellen-Ø D
(Ø)
Länge b
(mm)
Ident-Nr. Feingewinde d1_1

5.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 8351, Montage von vorne-

7.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 8352, Montage von der Rückseite-

5.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -351, Montage von vorneM 8 x 1

7.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-352, Montage von der RückseiteM 8 x 1

5.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 10351, Montage von vorne-

7.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 10352, Montage von der Rückseite-

5.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-351, Montage von vorneM 10 x 1

7.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-352, Montage von der RückseiteM 10 x 1

5.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 12351, Montage von vorne-

7.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 12352, Montage von der Rückseite-

5.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -351, Montage von vorneM 12 x 1,5

7.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-352, Montage von der RückseiteM 12 x 1,5

7.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 16471, Montage von vorne-

8.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 16472, Montage von der Rückseite-

7.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -471, Montage von vorneM 16 x 1,5

8.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-472, Montage von der RückseiteM 16 x 1,5

7.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -471, Montage von vorneM 20 x 1,5

8.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-472, Montage von der RückseiteM 20 x 1,5

Loading...

  1. 1

Technischer Support