• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klappgriffe / GN 425.5 / Edelstahl / verchromt / U-Form / Durchgangsbohrung / rund

Klappgriffe / GN 425.5 / Edelstahl / verchromt / U-Form / Durchgangsbohrung / rund
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Klappgriffe GN 425.5 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll.
In beiden Endstellungen ist der Griff durch einen gefederten (Tellerfedern) Druckbolzen arretiert.
Der in der Tabelle angegebene Wert der statischen Belastbarkeit ist ein Richtwert, bei dessen Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststoffanbauteiles kommen kann. Gegebenenfalls ist der Klappgriff GN 425.2 zu verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
425.5-100-NI
425.5-120-NI
425.5-180-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)

27.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100

27.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120

29.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

180

Loading...

  1. 1

Technischer Support