Edelstahl-Leitungssiebe

Edelstahl-Leitungssiebe
  • Mengenrabatt
Leitungssiebe GN 7405 eignen sich zum direkten Einbau in Rohrleitungssysteme als vor- oder nachgeschaltene Schutzeinrichtung. Mögliche, im flüssigen oder gasförmigen Medium mitgeführte Partikel können entsprechend der Maschenweite am Weiterkommen gehindert werden. Aggregate oder Gehäuseinnenräume werden so vor Fremdkörpern geschützt, die auf Grund ihrer Größe die Funktion oder die Lebensdauer beeinträchtigen können.
Das Gehäuse ist über eine Überwurfmutter trennbar verschraubt, so dass die Montage / Demontage erleichtert wird und bei Bedarf das Sieb auch ausgetauscht werden kann.
Siebeinsätze für den Ersatz- oder Wartungsfall sind unter der Norm GN 7403.1 erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7405-NI-G1/2-A-100
7405-NI-G1/2-A-500
7405-NI-G1/2-B-100
7405-NI-G1/2-B-500
7405-NI-G3/4-A-100
7405-NI-G3/4-A-500
7405-NI-G3/4-B-100
7405-NI-G3/4-B-500
7405-NI-G3/8-A-100
7405-NI-G3/8-A-500
7405-NI-G3/8-B-100
7405-NI-G3/8-B-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d Maschenweite

42.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 1/2100

42.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 1/2500

44.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 1/2100

44.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 1/2500

63.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 3/4100

63.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 3/4500

67.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 3/4100

67.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 3/4500

37.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 3/8100

37.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 3/8500

38.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 3/8100

38.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 3/8500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff NI-Rostfreier Stahl

Technischer Support