• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Andrückschrauben mit einstellbarem Federdruckelement

Andrückschrauben mit einstellbarem Federdruckelement
  • Mengenrabatt
Zur Überwindung der Totpunktstellung bzw. zum Ausgleich von Werkstücktoleranzen werden bei handbetätigten Schnellspannern vorzugsweise elastische Andruckelemente, z. B. GN 708.1, verwendet.
Andrückschrauben GN 804 mit dem Tellerfeder-Druckelement ermöglichen nicht nur den Ausgleich von Werkstücktoleranzen, sondern die jeweilige Spannkraft kann auch voreingestellt werden.
Dazu wird mit der Sechskantschraube (SW) die Vorspannung der Tellerfedern verändert. Die Einschraubtiefe s ist ein Maß für die Vorspannung bzw. für die Spannkraft, die im Schaubild abgelesen werden kann.
Das Druckelement ist beweglich.
Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
804-M5-45
804-M6-50
804-M8-70
804-M10-85
804-M12-106
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindedurchmesser d1 Länge l

12.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 545

15.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 650

18.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 870

22.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1085

27.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 12106

Loading...

  1. 1

Technischer Support