• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrgriffe / GN 333.3 / Aluminium / beschichtet, eloxiert / Innengewinde

Rohrgriffe / GN 333.3 / Aluminium / beschichtet, eloxiert / Innengewinde
  • Mengenrabatt
Bei Rohrgriffen GN 333.3 lässt sich der Abstand der Befestigungsbohrungen einstellen.
Bei großen Grifflängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe sind unter der Norm GN 333.9 lieferbar.
Rohrgriffe GN 333.3 werden unmontiert geliefert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
333.3-28-242-A-ELG
333.3-28-242-A-ELS
333.3-28-242-A-SW
333.3-28-292-A-ELG
333.3-28-292-A-ELS
333.3-28-292-A-SW
333.3-28-392-A-ELG
333.3-28-392-A-ELS
333.3-28-392-A-SW
333.3-28-492-A-ELG
333.3-28-492-A-ELS
333.3-28-492-A-SW
333.3-28-592-A-ELG
333.3-28-592-A-ELS
333.3-28-592-A-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Oberfläche

45.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 242ELG

45.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 242ELS

45.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 242SW

47.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 292ELG

47.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 292ELS

47.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

292SW

49.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 392ELG

49.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 392ELS

48.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 392SW

53.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 492ELG

53.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 492ELS

52.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

492SW

56.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 592ELG

56.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 592ELS

55.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 592SW

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griffstärke D(mm) 28 Typ A, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

Technischer Support