Senkrechtspanner mit Winkelfuß / vertikal / Stahl / verzinkt / GN 812.1

Senkrechtspanner mit Winkelfuß / vertikal / Stahl / verzinkt / GN 812.1
  • Mengenrabatt
Vertikal-Spanner GN 812.1 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in gleicher Richtung. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in vertikaler Position. Die zwei um 90° angeordneten Montageflächen ermöglichen eine platzsparende Montage neben der Spannstelle.
Vertikal-Spanner mit offenem Spannarm nehmen in Form AVF über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form CVF ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.
Vertikal-Spanner in Form EVF können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle oder zusammen mit Haltern für Andrückschrauben GN 809 auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
812.1-200-AVF
812.1-200-EVF
812.1-300-AVF
812.1-300-EVF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

43.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

60.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

60.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support