Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ARJ310, Miniaturreglerserie

ARJ310, Miniaturreglerserie

The Miniature Regulator ARJ310 Series is both compact and lightweight (main unit weight: 65 g).
[Features]
· Supports shorter mounting pitches.
· Accommodates 2 types of thread.
· Built-in one-touch fitting.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARJ310-01
ARJ310-01-1
ARJ310-01-S
ARJ310-01BG
ARJ310-01G
ARJ310F-01-04
ARJ310F-01-04-S
ARJ310F-01-06
ARJ310F-01-06-S
ARJ310F-01B-04
ARJ310F-01B-04-S
ARJ310F-01BG-04
ARJ310F-01BG-06
ARJ310F-01BG-06-S
ARJ310F-01G-06
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Form Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Accessory Set Pressure

20.05 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

StandardRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne ManometerOhne0,2 bis 0,7 MPa

21.18 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

StandardRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne ManometerOhne0,05 bis 0,2 MPa

20.37 €

4 Arbeitstage StandardRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne ManometerOhne0,2 bis 0,7 MPa (mit Dichtung)

31.82 €

4 Arbeitstage StandardRc1/8[Mit Manometer] Mit ManometerBefestigungselement + Manometer0,2 bis 0,7 MPa

30.58 €

4 Arbeitstage StandardRc1/8[Mit Manometer] Mit ManometerManometer0,2 bis 0,7 MPa

30.10 €

4 Arbeitstage Ausführung One-Touch-Fitting[Einfachwirkung] EinfachwirkungØ4[Nicht im Lieferumfang] Ohne ManometerOhne0,2 bis 0,7 MPa

30.36 €

4 Arbeitstage Ausführung One-Touch-Fitting[Einfachwirkung] EinfachwirkungØ4[Nicht im Lieferumfang] Ohne ManometerOhne0,2 bis 0,7 MPa (mit Dichtung)

30.10 €

4 Arbeitstage Ausführung One-Touch-Fitting[Einfachwirkung] EinfachwirkungØ6[Nicht im Lieferumfang] Ohne ManometerOhne0,2 bis 0,7 MPa

30.36 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

Ausführung One-Touch-Fitting[Einfachwirkung] EinfachwirkungØ6[Nicht im Lieferumfang] Ohne ManometerOhne0,2 bis 0,7 MPa (mit Dichtung)

33.98 €

4 Arbeitstage Ausführung One-Touch-Fitting[Einfachwirkung] EinfachwirkungØ4[Nicht im Lieferumfang] Ohne ManometerBefestigungselement0,2 bis 0,7 MPa

34.25 €

4 Arbeitstage Ausführung One-Touch-Fitting[Einfachwirkung] EinfachwirkungØ4[Nicht im Lieferumfang] Ohne ManometerBefestigungselement0,2 bis 0,7 MPa (mit Dichtung)

41.01 €

4 Arbeitstage Ausführung One-Touch-Fitting[Einfachwirkung] EinfachwirkungØ4[Mit Manometer] Mit ManometerBefestigungselement + Manometer0,2 bis 0,7 MPa

37.88 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

Ausführung One-Touch-Fitting[Einfachwirkung] EinfachwirkungØ6[Mit Manometer] Mit ManometerBefestigungselement + Manometer0,2 bis 0,7 MPa

45.00 €

4 Arbeitstage Ausführung One-Touch-Fitting[Einfachwirkung] EinfachwirkungØ6[Mit Manometer] Mit ManometerBefestigungselement + Manometer0,2 bis 0,7 MPa (mit Dichtung)

40.68 €

4 Arbeitstage Ausführung One-Touch-Fitting[Einfachwirkung] EinfachwirkungØ6[Mit Manometer] Mit ManometerManometer0,2 bis 0,7 MPa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Standard Zulässige Flüssigkeit Luft
Betriebsumgebung Standard Auslassmechanismus Freistich Negative Stromfunktion NA
Versorgungsseite, Verbindungsausführung R Eingangsseite, Anschluss-Ø 1/8 Durchflussrichtung Links nach rechts
In Side Tube Size / Fitting Size R 1/8 (Außengewinde)$M5 × 0,8 (Innengewinde)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support