Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Size of Body | Connected Number | Piping Specification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | Doppelt | Gemeinsam EIN | ||
111.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit rückwärtiger Schraube) | 2500 | Zweifach | Gemeinsam EIN | ||
111.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit seitlicher Schraube) | 2500 | Doppelt | Gemeinsam EIN | ||
86.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | - | Zweifach | Gemeinsam EIN | ||
111.21 € | 1 | auf Anfrage | G | 3/8 | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit rückwärtiger Schraube) | 2500 | Zweifach | Gemeinsam EIN | ||
111.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit seitlicher Schraube) | 2500 | Zweifach | Gemeinsam EIN | ||
88.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | Zweifach | Einzeln EIN | ||
113.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit rückwärtiger Schraube) | 2500 | Zweifach | Einzeln EIN | ||
113.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit seitlicher Schraube) | 2500 | Zweifach | Einzeln EIN | ||
88.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/4 | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | - | Zweifach | Einzeln EIN | ||
118.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | Dreifach | Gemeinsam EIN | ||
156.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit rückwärtiger Schraube) | 2500 | Dreifach | Gemeinsam EIN | ||
156.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit seitlicher Schraube) | 2500 | Dreifach | Gemeinsam EIN | ||
118.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | Dreifach | Gemeinsam EIN | ||
156.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit rückwärtiger Schraube) | 2500 | Dreifach | Gemeinsam EIN | ||
156.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit seitlicher Schraube) | 2500 | Dreifach | Gemeinsam EIN | ||
118.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NPT] NPT | 3/8 | [NPT] NPT | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | - | Dreifach | Gemeinsam EIN | ||
122.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | Dreifach | Einzeln EIN | ||
159.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit rückwärtiger Schraube) | 2500 | Dreifach | Einzeln EIN | ||
159.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit seitlicher Schraube) | 2500 | Dreifach | Einzeln EIN | ||
122.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/4 | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | Dreifach | Einzeln EIN | ||
151.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | 4 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
200.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit rückwärtiger Schraube) | 2500 | 4 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
151.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | 4 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
200.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit rückwärtiger Schraube) | 2500 | 4 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
200.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit seitlicher Schraube) | 2500 | 4 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
151.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NPT] NPT | 3/8 | [NPT] NPT | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | 4 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
155.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | 4 Stationen | Einzeln EIN | ||
205.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit seitlicher Schraube) | 2500 | 4 Stationen | Einzeln EIN | ||
156.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/4 | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | 4 Stationen | Einzeln EIN | ||
205.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/4 | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit seitlicher Schraube) | 2500 | 4 Stationen | Einzeln EIN | ||
184.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | 5 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
245.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit rückwärtiger Schraube) | 2500 | 5 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
245.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit seitlicher Schraube) | 2500 | 5 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
184.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | 5 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
245.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit rückwärtiger Schraube) | 2500 | 5 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
245.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit seitlicher Schraube) | 2500 | 5 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
189.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | 5 Stationen | Einzeln EIN | ||
189.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/4 | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | 5 Stationen | Einzeln EIN | ||
216.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | 6 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
290.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit rückwärtiger Schraube) | 2500 | 6 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
290.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit seitlicher Schraube) | 2500 | 6 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
216.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | 6 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
290.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit rückwärtiger Schraube) | 2500 | 6 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
290.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit seitlicher Schraube) | 2500 | 6 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
223.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | 6 Stationen | Einzeln EIN | ||
297.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit rückwärtiger Schraube) | 2500 | 6 Stationen | Einzeln EIN | ||
223.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/4 | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | 6 Stationen | Einzeln EIN | ||
249.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | 7 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
335.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit seitlicher Schraube) | 2500 | 7 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
249.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | 7 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
335.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit rückwärtiger Schraube) | 2500 | 7 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
335.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit seitlicher Schraube) | 2500 | 7 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
256.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | 7 Stationen | Einzeln EIN | ||
343.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit seitlicher Schraube) | 2500 | 7 Stationen | Einzeln EIN | ||
256.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/4 | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | 7 Stationen | Einzeln EIN | ||
281.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2500 | 8 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
380.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit rückwärtiger Schraube) | 2500 | 8 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
380.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit seitlicher Schraube) | 2500 | 8 Stationen | Gemeinsam EIN | ||
379.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer (Ausführung mit seitlicher Schraube) | 2500 | 8 Stationen | Gemeinsam EIN |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Verteilerform | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Standard | Betriebsumgebung | Standard | Auslassmechanismus | Freistich |
Negative Stromfunktion | NA | Set Pressure | 0,05 bis 0,85 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Manometer
Size of Body
Connected Number
Piping Specification
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften