Hersteller-Teilenummer: VY1700-212F
Marke: SMC
Preis: 1,069.24 €
Lieferzeit: 26 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VY1700-212F
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Elektropneumatisch | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Standard | Betriebsumgebung | Standard | Auslassmechanismus | Verfügbar |
Negative Stromfunktion | NA | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | G | Eingangsseite, Anschluss-Ø | 1 1/4 |
Steuerseite, Verbindungsausführung | G | Steuerseite, Verbindungs-Ø | 1 1/4 | Manometer | Ohne Manometer |
Eingangssignal/Kommunikationssignal | DC 4-20mA | Size of Body | 7 | Accessory | Ohne |
Custom-made Specifications | Ohne | Piping Specification | Ausführung mit Grundkorpus | Pilot Method | Interne Pilotluft |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Sie befinden sich auf der Seite für Electro-Pneumatic E-P HYREG VY1 Series, die Teilenummer ist VY1700-212F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VY1700-212F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften