Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsumgebung | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Size of Body | Accessory | Piping Specification | Operation Method | Sealing Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | A | Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | NBR | ||
157.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | A | Quadratischer Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | NBR | ||
162.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | A | Halterung + Manometer + Schalldämpfer für Entlüftungsöffnung | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | NBR | ||
157.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | A | Fuß + Manometer | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | NBR | ||
162.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | A | Fuß + Manometer + Schalldämpfer für Entlüftungsöffnung | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | NBR | ||
155.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | A | Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | NBR | ||
157.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | G | 1/8 | G | 1/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | A | Quadratischer Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | NBR | ||
155.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | G | 1/8 | G | 1/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | A | Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | NBR | ||
132.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | A | Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | NBR | ||
132.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | [M5] M5 | Rc | [M5] M5 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | A | Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | NBR | ||
132.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | [M5] M5 | Rc | [M5] M5 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | A | Fuß | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | NBR | ||
154.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | [M5] M5 | Rc | [M5] M5 | [Mit Manometer] Mit Manometer | A | Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | NBR | ||
183.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Verwendung unter hoher Temperatur | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | A | Fuß + Manometer + Schalldämpfer für Entlüftungsöffnung | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | FKM | ||
167.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | B | Druckmesser | Am Boden verankerte Montage | Ausführung mit manuellem Hebel | NBR | ||
167.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | G | 1/8 | G | 1/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | B | Druckmesser | Am Boden verankerte Montage | Ausführung mit manuellem Hebel | NBR | ||
155.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | - | Rc | - | [Mit Manometer] Mit Manometer | B | Druckmesser | Am Boden verankerte Montage | Ausführung mit manuellem Hebel | NBR | ||
177.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 1 | Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | Druckluftbetriebene Ausführung | Ohne | ||
177.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 1 | Fuß | Ausführung mit Grundkorpus | Druckluftbetriebene Ausführung | Ohne | ||
195.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 1 | Quadratischer Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Druckluftbetriebene Ausführung | Ohne | ||
193.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | G | 1/4 | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 1 | Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Druckluftbetriebene Ausführung | Ohne | ||
180.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 1 | Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
198.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 1 | Quadratischer Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
202.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 1 | Halterung + Manometer + Schalldämpfer für Entlüftungsöffnung | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
180.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 1 | Fuß | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
202.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 1 | Fuß + Manometer + Schalldämpfer für Entlüftungsöffnung | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
200.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 1 | Manometer + Schalldämpfer für Entlüftungsöffnung | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
182.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 1 | Schalldämpfer für Entlüftungsöffnung | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
180.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | G | 1/8 | G | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 1 | Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
202.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | G | 1/8 | G | 1/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 1 | Halterung + Manometer + Schalldämpfer für Entlüftungsöffnung | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
180.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 1 | Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
198.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 1 | Quadratischer Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
202.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 1 | Halterung + Manometer + Schalldämpfer für Entlüftungsöffnung | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
184.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 1 | Halterung + Schalldämpfer für Entlüftungsöffnung | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
180.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 1 | Fuß | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
202.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 1 | Fuß + Manometer + Schalldämpfer für Entlüftungsöffnung | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
184.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 1 | Fuß + Schalldämpfer für Entlüftungsöffnung | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
196.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 1 | Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
180.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | G | 1/4 | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 1 | Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
198.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | G | 1/4 | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 1 | Quadratischer Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
196.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | G | 1/4 | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 1 | Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
212.40 € | 1 | 36 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 2 | Druckmesser | Am Boden verankerte Montage | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
216.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 2 | Manometer + Schalldämpfer für Entlüftungsöffnung | Am Boden verankerte Montage | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
212.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | G | 1/4 | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 2 | Druckmesser | Am Boden verankerte Montage | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
313.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Druckluftbetriebene Ausführung | Ohne | ||
313.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | G | 3/8 | G | 3/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Druckluftbetriebene Ausführung | Ohne | ||
321.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/2 | Rc | 1/2 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Halterung + Manometer + Schalldämpfer für Entlüftungsöffnung | Ausführung mit Grundkorpus | Druckluftbetriebene Ausführung | Ohne | ||
321.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | G | 1/2 | G | 1/2 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Halterung + Manometer + Schalldämpfer für Entlüftungsöffnung | Ausführung mit Grundkorpus | Druckluftbetriebene Ausführung | Ohne | ||
303.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
322.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Quadratischer Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
326.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Halterung + Manometer + Schalldämpfer für Entlüftungsöffnung | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
317.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
317.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | G | 1/4 | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
303.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
322.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Quadratischer Manometer | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
326.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Halterung + Manometer + Schalldämpfer für Entlüftungsöffnung | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
307.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Halterung + Schalldämpfer für Entlüftungsöffnung | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
317.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
322.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | G | 3/8 | G | 3/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Quadratischer Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
317.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | G | 3/8 | G | 3/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
322.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/2 | Rc | 1/2 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Quadratischer Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Präzisionssteuerung | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Standard | Auslassmechanismus | Freistich | Negative Stromfunktion | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsumgebung
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Manometer
Size of Body
Accessory
Piping Specification
Operation Method
Sealing Material
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften