Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ADH4000-04 |
ADH4000-04BC |
ADH4000-N04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung mit Einlassanschluss | Ausführung mit Auslassanschluss | Max. Betriebsdruck (MPa) | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | [R(Rc)] Rc | [R(Rc)] Rc | 1,6 | Kein (Standard) | ||
260.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | [R(Rc)] Rc | [R(Rc)] Rc | 1.6 | Halterungssatz und Kugelhahn-Rohrleitungssatz enthalten | ||
224.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | NPT | 1.6 | Kein (Standard) |
Loading...
Ausführung | Evakuierer entleeren | Ablasser | Automatischer Auswurf | Abflussbetriebsmethode | Float-Modell |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsspannung | Kein Spannungsversorgung | Einlassverbindung – Nenngröße Anschlussschraube | 1/2B | Nenngröße Auslassschraube | 1/2B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung mit Einlassanschluss
Ausführung mit Auslassanschluss
Max. Betriebsdruck(MPa)
Option
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften