Rändelmuttern mit Außengewinde, Durchgangsgewinde, Innengewinde / BT-ESD

Rändelmuttern mit Außengewinde, Durchgangsgewinde, Innengewinde / BT-ESD
  • Mengenrabatt
Gerillter Drehknopf aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), Ausführung ESD-C (elektrostatisch ableitend, leitfähig).
BT-ESD-Griff für ESD-SCHUTZBEREICHE (EPA), wo Bauteile, die gegenüber elektrostatischer Entladung empfindlich sind, mit minimalen Schadensrisiko verarbeitet werden können.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
154121
154132
154151
154152
154221
154232
154251
154252
154253
154321
154332
154351
154352
154421
154432
154451
154452
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 d2 d3 Durchmesser h l2 Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

3.43 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M4-1613119-1565SacklochBT-B-ESDBT.16 B-M4-ESD-C

3.59 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5-1613119615105SacklochBT-FP-ESDBT.16 FP-M5-ESD-C

3.41 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5101613119-15-5GewindeschraubeBT-p-ESDBT.16 p-M5x10-ESD-C

3.41 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5161613119-15-5GewindeschraubeBT-p-ESDBT.16 p-M5x16-ESD-C

3.52 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5-201611.511-2066SacklochBT-B-ESDBT.20 B-M5-ESD-C

3.65 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6-201611.511720126SacklochBT-FP-ESDBT.20 FP-M6-ESD-C

3.41 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M610201611.511-20-6GewindeschraubeBT-p-ESDBT.20 p-M6x10-ESD-C

3.41 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M616201611.511-20-6GewindeschraubeBT-p-ESDBT.20 p-M6x16-ESD-C

3.43 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M625201611.511-20-6GewindeschraubeBT-p-ESDBT.20 p-M6x25-ESD-C

3.70 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6-26191615-2588SacklochBT-B-ESDBT.25 B-M6-ESD-C

3.98 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8-26191615925148SacklochBT-FP-ESDBT.25 FP-M8-ESD-C

3.70 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M81626191615-25-8GewindeschraubeBT-p-ESDBT.25 p-M8x16-ESD-C

3.81 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M82526191615-25-8GewindeschraubeBT-p-ESDBT.25 p-M8x25-ESD-C

4.69 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8-32221721-30109SacklochBT-B-ESDBT.32 B-M8-ESD-C

4.62 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10-322217211130169SacklochBT-FP-ESDBT.32 FP-M10-ESD-C

4.09 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M102032221721-30-9GewindeschraubeBT-p-ESDBT.32 p-M10x20-ESD-C

4.27 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M103032221721-30-9GewindeschraubeBT-p-ESDBT.32 p-M10x30-ESD-C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktlinie Esd

Technischer Support