Drehmomentscharniere / CFA-ERS / Kegelsenkungen / < 215° (-35° +180°) / Kunststoff (Technopolymer)

Drehmomentscharniere / CFA-ERS / Kegelsenkungen / < 215° (-35° +180°) / Kunststoff (Technopolymer)
  • Mengenrabatt
Scharniere, feststellbar.
Hochelastischer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt.
Scharniere CFA+ERS mit Reibungsbremsen können Türen, Klappen etc. in jeder Lage fest positioniert werden und auch das Klemmen in jeder Position innerhalb des Drehwinkel von 215°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
422134
422234
422334
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
f f1 b1 d3 d4 H h1 h2 h3 h4 L1 R Bohrung Beschreibung

9.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 49.54830.531175.510191311293652445.5CFA.49-ERS-SH-5

12.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65644040246.511.5231513.5293652446.5CFA.65-ERS-SH-6

17.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 96.597.559.562.53510.520352320.5374873.56310.5CFA.97-ERS-SH-10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Technischer Support