CTD - Drehmoment-Flügelmuttern -Thermoplast

CTD - Drehmoment-Flügelmuttern -Thermoplast
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Benötigen Sie neue Drehmoment-Flügelmuttern? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von ELESA. Die Drehmoment-Flügelmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Drehmoment-Flügelmutter aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid)CTD Flügelmuttern werden eingesetzt, wenn das Anzugsdrehmoment einen voreingestellten Wert nicht übersteigen darf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
221901-C2
221901-C9
221902-C2
221902-C9
221905-C2
221905-C9
221906-C2
221906-C9
221951-C2
221951-C9
221952-C2
221952-C9
221955-C2
221955-C9
221956-C2
221956-C9
221961-C2
221961-C9
221962-C2
221962-C9
221965-C2
221965-C9
221966-C2
221966-C9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß des Gewindes (M) h l Drehmoment 1 Zubehörcode für die Farbausführung Unterausführung Art des Zusammenbaus Beschreibung

68.20 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag M58-2C2CTD-BSacklochCTD.48 B-M5-2-C2

68.20 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag M58-2C9CTD-BSacklochCTD.48 B-M5-2-C9

71.70 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag M58-3C2CTD-BSacklochCTD.48 B-M5-3-C2

71.70 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag M58-3C9CTD-BSacklochCTD.48 B-M5-3-C9

69.94 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag M68-2C2CTD-BSacklochCTD.48 B-M6-2-C2

69.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M68-2C9CTD-BSacklochCTD.48 B-M6-2-C9

73.46 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag M68-3C2CTD-BSacklochCTD.48 B-M6-3-C2

73.46 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag M68-3C9CTD-BSacklochCTD.48 B-M6-3-C9

69.94 €

33.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5-102C2CTD-pGewindeschraubeCTD.48 p-M5x10-2-C2

69.94 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag M5-102C9CTD-pGewindeschraubeCTD.48 p-M5x10-2-C9

73.46 €

35.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5-103C2CTD-pGewindeschraubeCTD.48 p-M5x10-3-C2

73.46 €

35.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5-103C9CTD-pGewindeschraubeCTD.48 p-M5x10-3-C9

69.94 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag M5-162C2CTD-pGewindeschraubeCTD.48 p-M5x16-2-C2

69.94 €

33.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5-162C9CTD-pGewindeschraubeCTD.48 p-M5x16-2-C9

73.46 €

35.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5-163C2CTD-pGewindeschraubeCTD.48 p-M5x16-3-C2

73.46 €

35.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5-163C9CTD-pGewindeschraubeCTD.48 p-M5x16-3-C9

71.70 €

34.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6-162C2CTD-pGewindeschraubeCTD.48 p-M6x16-2-C2

71.70 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag M6-162C9CTD-pGewindeschraubeCTD.48 p-M6x16-2-C9

75.16 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag M6-163C2CTD-pGewindeschraubeCTD.48 p-M6x16-3-C2

75.16 €

36.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6-163C9CTD-pGewindeschraubeCTD.48 p-M6x16-3-C9

71.70 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag M6-252C2CTD-pGewindeschraubeCTD.48 p-M6x25-2-C2

71.70 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag M6-252C9CTD-pGewindeschraubeCTD.48 p-M6x25-2-C9

75.16 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag M6-253C2CTD-pGewindeschraubeCTD.48 p-M6x25-3-C2

75.16 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag M6-253C9CTD-pGewindeschraubeCTD.48 p-M6x25-3-C9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b 20 D 48 d1 26
d2 10 Außendurchmesser 50 L 28
l2 9 Werkstoff Technopolymer

Technischer Support