Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
210241-C1 |
210241-C2 |
210241-C3 |
210241-C4 |
210241-C5 |
210241-C6 |
210251-C1 |
210251-C2 |
210251-C3 |
210251-C4 |
210251-C5 |
210251-C6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | H (mm) | d3 | Außendurchmesser | H1 | l | l1 | l2 | l3 | R | Bohrung | Drehmoment1 | Arbeit3 | Zubehörcode für die Farbausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30.5 | 131.5 | 24 | 12 | 65 | 23.5 | 200 | 81 | 52.5 | 10 | 33 | 17 | 101 | 12 | 200 | 27 | C1 | EKH.100 A-12-C1 | |
18.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30.5 | 131.5 | 24 | 12 | 65 | 23.5 | 200 | 81 | 52.5 | 10 | 33 | 17 | 101 | 12 | 200 | 27 | C2 | EKH.100 A-12-C2 | |
18.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30.5 | 131.5 | 24 | 12 | 65 | 23.5 | 200 | 81 | 52.5 | 10 | 33 | 17 | 101 | 12 | 200 | 27 | C3 | EKH.100 A-12-C3 | |
18.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30.5 | 131.5 | 24 | 12 | 65 | 23.5 | 200 | 81 | 52.5 | 10 | 33 | 17 | 101 | 12 | 200 | 27 | C4 | EKH.100 A-12-C4 | |
18.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30.5 | 131.5 | 24 | 12 | 65 | 23.5 | 200 | 81 | 52.5 | 10 | 33 | 17 | 101 | 12 | 200 | 27 | C5 | EKH.100 A-12-C5 | |
18.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30.5 | 131.5 | 24 | 12 | 65 | 23.5 | 200 | 81 | 52.5 | 10 | 33 | 17 | 101 | 12 | 200 | 27 | C6 | EKH.100 A-12-C6 | |
24.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 161.5 | 28 | 14 | 80 | 26.5 | 150 | 98.5 | 62 | 14 | 40 | 18 | 126 | 14 | 350 | 45 | C1 | EKH.125 A-14-C1 | |
24.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 161.5 | 28 | 14 | 80 | 26.5 | 150 | 98.5 | 62 | 14 | 40 | 18 | 126 | 14 | 350 | 45 | C2 | EKH.125 A-14-C2 | |
24.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 161.5 | 28 | 14 | 80 | 26.5 | 150 | 98.5 | 62 | 14 | 40 | 18 | 126 | 14 | 350 | 45 | C3 | EKH.125 A-14-C3 | |
24.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 161.5 | 28 | 14 | 80 | 26.5 | 150 | 98.5 | 62 | 14 | 40 | 18 | 126 | 14 | 350 | 45 | C4 | EKH.125 A-14-C4 | |
24.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 161.5 | 28 | 14 | 80 | 26.5 | 150 | 98.5 | 62 | 14 | 40 | 18 | 126 | 14 | 350 | 45 | C5 | EKH.125 A-14-C5 | |
24.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 161.5 | 28 | 14 | 80 | 26.5 | 150 | 98.5 | 62 | 14 | 40 | 18 | 126 | 14 | 350 | 45 | C6 | EKH.125 A-14-C6 |
Loading...
m | M8 | Unterausführung | EKH. | Griff | Drehgriff |
---|---|---|---|---|---|
Produktlinie | Ergostyle | Art des Zusammenbaus | einfache Bohrung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Griff, Dicke t(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø d1(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
H(mm)
d3
Außendurchmesser
H1
l
l1
l2
l3
R
Bohrung
Drehmoment1
Arbeit3
Zubehörcode für die Farbausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften