Handgriffe mit Durchgangsbohrung / ELC. / L-Form / Edelstahl (Teilenummern - CAD Download)

Handgriffe mit Durchgangsbohrung / ELC. / L-Form / Edelstahl
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 212141-C3

Marke: ELESA

Preis: 10.19

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø: 12

Montageabschnitt, Länge L: 29 mm

Werkstoff Grundkörper: -

Grundkörper, Außen-Ø D: 46 Ø

Grundkörper, Höhe t: 110 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

212141-C3

Teilenummer
212141-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
c Zubehörcode für die Farbausführung d1 d2 d3 d4 d5 f H h h1 h2 h3 h4 Produktlinie R t Unterausführung Beschreibung

10.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1229-461106.5C32231.561725.53254223536108Ergostyle17.515.5ELC.ELC.110 A-12-C3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

β 125±1° h5 10 Art des Zusammenbaus Einfache Bohrung

Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe mit Durchgangsbohrung / ELC. / L-Form / Edelstahl, die Teilenummer ist 212141-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 212141-C3.

Produktvarianten

Teilenummer
212121-C3
212121-C4
212121-C5
212141-C4
212141-C5
212141-C6
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
c Zubehörcode für die Farbausführung d1 d2 d3 d4 d5 f H h h1 h2 h3 h4 Produktlinie R t Unterausführung Beschreibung

6.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 620-32674C31522.541016243516242453Ergostyle129ELC.ELC.67 A-6-C3

6.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 620-32674C41522.541016243516242453Ergostyle129ELC.ELC.67 A-6-C4

6.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 620-32674C51522.541016243516242453Ergostyle129ELC.ELC.67 A-6-C5

10.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1229-461106.5C42231.561725.53254223536108Ergostyle17.515.5ELC.ELC.110 A-12-C4

10.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1229-461106.5C52231.561725.53254223536108Ergostyle17.515.5ELC.ELC.110 A-12-C5

10.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1229-461106.5C62231.561725.53254223536108Ergostyle17.515.5ELC.ELC.110 A-12-C6

Technischer Support