Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
212141-C2
Teilenummer
|
---|
212141-C2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | c | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | f | H | h | h1 | h2 | h3 | h4 | Produktlinie | R | t | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 29 | - | 46 | 110 | 6.5 | C2 | 22 | 31.5 | 6 | 17 | 25.5 | 32 | 54 | 22 | 35 | 36 | 10 | 8 | Ergostyle | 17.5 | 15.5 | ELC. | ELC.110 A-12-C2 |
Loading...
β | 125±1° | h5 | 10 | Art des Zusammenbaus | Einfache Bohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe mit Durchgangsbohrung / ELC. / L-Form / Edelstahl, die Teilenummer ist 212141-C2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 212141-C2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
c
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
d2
d3
d4
d5
f
H
h
h1
h2
h3
h4
Produktlinie
R
t
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
212121-C3 |
212121-C4 |
212121-C5 |
212141-C3 |
212141-C4 |
212141-C5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | c | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | f | H | h | h1 | h2 | h3 | h4 | Produktlinie | R | t | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | - | 32 | 67 | 4 | C3 | 15 | 22.5 | 4 | 10 | 16 | 24 | 35 | 16 | 24 | 24 | 5 | 3 | Ergostyle | 12 | 9 | ELC. | ELC.67 A-6-C3 | |
6.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | - | 32 | 67 | 4 | C4 | 15 | 22.5 | 4 | 10 | 16 | 24 | 35 | 16 | 24 | 24 | 5 | 3 | Ergostyle | 12 | 9 | ELC. | ELC.67 A-6-C4 | |
6.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | - | 32 | 67 | 4 | C5 | 15 | 22.5 | 4 | 10 | 16 | 24 | 35 | 16 | 24 | 24 | 5 | 3 | Ergostyle | 12 | 9 | ELC. | ELC.67 A-6-C5 | |
10.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 29 | - | 46 | 110 | 6.5 | C3 | 22 | 31.5 | 6 | 17 | 25.5 | 32 | 54 | 22 | 35 | 36 | 10 | 8 | Ergostyle | 17.5 | 15.5 | ELC. | ELC.110 A-12-C3 | |
10.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 29 | - | 46 | 110 | 6.5 | C4 | 22 | 31.5 | 6 | 17 | 25.5 | 32 | 54 | 22 | 35 | 36 | 10 | 8 | Ergostyle | 17.5 | 15.5 | ELC. | ELC.110 A-12-C4 | |
10.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 29 | - | 46 | 110 | 6.5 | C5 | 22 | 31.5 | 6 | 17 | 25.5 | 32 | 54 | 22 | 35 | 36 | 10 | 8 | Ergostyle | 17.5 | 15.5 | ELC. | ELC.110 A-12-C5 |