Hersteller-Teilenummer: 212151-C2
Marke: ELESA
Preis: 16.13 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø: 14
Montageabschnitt, Länge L: 34 mm
Werkstoff Grundkörper: -
Grundkörper, Außen-Ø D: 54 Ø
Grundkörper, Höhe t: 140 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
212151-C2
Teilenummer
|
---|
212151-C2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | c | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | f | H | h | h1 | h2 | h3 | h4 | Produktlinie | R | t | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 34 | - | 54 | 140 | 7 | C2 | 26 | 36 | 8 | 21 | 31 | 39 | 60 | 27 | 38 | 38 | 8.5 | 6 | Ergostyle | 20.2 | 16 | ELC. | ELC.140 A-14-C2 |
Loading...
β | 125±1° | h5 | 10 | Art des Zusammenbaus | Einfache Bohrung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
c
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
d2
d3
d4
d5
f
H
h
h1
h2
h3
h4
Produktlinie
R
t
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften