• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

ETK. - Dreiarmhandräder -Thermoplast

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
207731-C1
207731-C2
207731-C3
207731-C4
207731-C5
207731-C6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Zubehörcode für die Farbausführung Beschreibung

93.57 €

5 Arbeitstage C1ETK.400+I A-20-C1

93.57 €

5 Arbeitstage C2ETK.400+I A-20-C2

93.57 €

5 Arbeitstage C3ETK.400+I A-20-C3

93.57 €

5 Arbeitstage C4ETK.400+I A-20-C4

93.57 €

5 Arbeitstage C5ETK.400+I A-20-C5

93.57 €

5 Arbeitstage C6ETK.400+I A-20-C6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Handgriffaußen-Ø D(Ø) 400 Griff, Dicke t(mm) 54 Montageabschnitt, Außen-Ø d1(Ø) 35
Rundbohrung, Innen-Ø d2(Ø) 20 h(mm) 38 H(mm) 65
B 28 d2 33 d4 80
d5 70 Außendurchmesser 400 h1 14
l 12 R 178 Bohrung 20
Drehmoment1 320 Arbeit3 18 Unterausführung ETK.
Griff Drehgriff Produktlinie Ergostyle Art des Zusammenbaus einfache Bohrung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support