• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

EWW-XX - Volante per indicatori di posizione -Thermoplast

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

208141-C0

Teilenummer
208141-C0
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Beschreibung

100.45 €

5 Arbeitstage EWW.240-PXX2+IEL-A20-C0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Handgriffaußen-Ø D(Ø) 240 Griff, Dicke t(mm) 59 Montageabschnitt, Außen-Ø d1(Ø) 30
Rundbohrung, Innen-Ø d2(Ø) 20 h(mm) 24 h2(mm) 4
H(mm) 65 d2 25.5 d3 79
d4 68.5 d5 6 f1 M4
l1 21 l2 13 l3 15
l4 13 l5 23 m M10
R 28.5 R1 97 Produktlinie Ergostyle

Sie befinden sich auf der Seite für EWW-XX - Volante per indicatori di posizione -Thermoplast, die Teilenummer ist 208141-C0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 208141-C0.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support