• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

FM Kit - Montagesatz für Ölstandanzeiger -Stahl und Gummi

FM Kit - Montagesatz für Ölstandanzeiger -Stahl und Gummi
  • Mengenrabatt
Montagesatz für Ölstandanzeiger mit Gewinde-Ringmutter aus verzinktem Stahl und Expansionsdichtungsring aus NBR-Synthesekautschuk.
Das FM Kit (Montagesatz für Ölstandanzeiger) dient zur Montage der Ölstandanzeiger-Produktreihe HCX. an der Außenseite des Tanks, ohne Anbringung der Gewindebohrungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
31801
31811
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser des kreisförmigen Montageteils
(φ)
Beschreibung

5.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16FM-HCX.76-M10-KIT

5.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 17.5FM-HCX.127-254-M12-KIT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Maximales Anzugsdrehmoment Einheit 7 mit O-Ring h1 min 4.7
mit O-Ring h1 max 6.3 ohne O-Ring h1 min 1.5 ohne O-Ring h1 max 4.7

Technischer Support