Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
11117 |
11118 |
11127 |
11128 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | e | f | f' | Radstand | L | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 97 | 127 | 127 | 127 | 153 | HCV.127-E-STL-NO-M12 | |
135.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 97 | 127 | 127 | 127 | 153 | HCV.127-E-STL-NC-M12 | |
138.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 224 | 254 | 254 | 254 | 280 | HCV.254-E-STL-NO-M12 | |
138.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 224 | 254 | 254 | 254 | 280 | HCV.254-E-STL-NC-M12 |
Loading...
A | 20 | B | 19.5 | C | 30.5 |
---|---|---|---|---|---|
d | M12 | d' | 12.5 | H | 55 |
l | 50 | l1 | 30 | m | 13 |
s | 63 | Drehmoment 1 | 12 | Werkstoff | Technopolymer |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
e
f
f'
Radstand
L
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften