HCV-ST - Ölstandanzeiger -mit Temperaturfühler

HCV-ST - Ölstandanzeiger -mit Temperaturfühler
  • Mengenrabatt
Ölstandanzeiger mit elektrischem MAX-Temperatursensor aus durchsichtigem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), Schrauben, Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben aus verzinktem Stahl, poliert, abgesetzte Dichtungsringe für die Abdichtung der Tankwand und Unterkopf-O-Ring der Schraube aus NBR-Synthesekautschuk, Schwimmer aus Kunststoff Thermoplast, Halterung mit wasserdichtem Sensor aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), einstellbarer Anschluss und Reflektor aus weiß lackiertem Aluminium.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11112
11113
11122
11123
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
e f f' Radstand L l1 Beschreibung

104.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9712712712715378.5HCV.127-ST-NO-M12

104.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9712712712715378.5HCV.127-ST-NC-M12

110.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

224254254254280205.5HCV.254-ST-NO-M12

110.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

224254254254280205.5HCV.254-ST-NC-M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A 20 B 19.5 C 30.5
d M12 d' 12.5 H 55
l 20 m 13 Drehmoment 1 12
Werkstoff Technopolymer

Technischer Support