Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
11341 |
11347-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verlängertes Modell, Montagelochabstand (mm) | A | B | C | d | d' | Durchmesser | e | f' | L | m | Drehmoment 1 | r | Thermometerskala °F | Thermometerskala °C | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 76 | 22 | 16 | 27 | M10 | 10.5 | M10 | 40 | 76 | 107 | 18 | 12 | 15.5 | - | - | HCX.76-M10 | |
25.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 76 | 22 | 16 | 27 | M10 | 10.5 | M10 | 40 | 76 | 107 | 18 | 12 | 15.5 | 68÷210 | 20÷100 | HCX.76/T-M10 |
Loading...
Werkstoff | Technopolymer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Thermometerskala °F
Thermometerskala °C
Ausführung
Verlängertes Modell, Montagelochabstand(mm)
A
B
C
d
d'
Durchmesser
e
f'
L
m
Drehmoment 1
r
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften