Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
11347-R
Teilenummer
|
---|
11347-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verlängertes Modell, Montagelochabstand (mm) | A | B | C | d | d' | Durchmesser | e | f' | L | m | Drehmoment 1 | r | Thermometerskala °F | Thermometerskala °C | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 76 | 22 | 16 | 27 | M10 | 10.5 | M10 | 40 | 76 | 107 | 18 | 12 | 15.5 | 68÷210 | 20÷100 | HCX.76/T-M10 |
Loading...
Werkstoff | Technopolymer |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für HCX. - Ölstandanzeiger -Thermoplast, die Teilenummer ist 11347-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11347-R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verlängertes Modell, Montagelochabstand(mm)
A
B
C
d
d'
Durchmesser
e
f'
L
m
Drehmoment 1
r
Thermometerskala °F
Thermometerskala °C
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
11341 |
11349 |
11351 |
11354-R |
11357-R |
11361 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verlängertes Modell, Montagelochabstand (mm) | A | B | C | d | d' | Durchmesser | e | f' | L | m | Drehmoment 1 | r | Thermometerskala °F | Thermometerskala °C | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 76 | 22 | 16 | 27 | M10 | 10.5 | M10 | 40 | 76 | 107 | 18 | 12 | 15.5 | - | - | HCX.76-M10 | |
22.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 127 | 23 | 18 | 31 | M10 | 10.5 | M10 | 80 | 127 | 161 | 23 | 12 | 17 | - | - | HCX.127-M10 | |
22.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 127 | 23 | 18 | 31 | M12 | 12.5 | M12 | 80 | 127 | 161 | 23 | 12 | 17 | - | - | HCX.127-M12 | |
30.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 127 | 23 | 18 | 31 | M10 | 10.5 | M10 | 80 | 127 | 161 | 23 | 12 | 17 | 32÷210 | 0÷100 | HCX.127/T-M10 | |
30.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 127 | 23 | 18 | 31 | M12 | 12.5 | M12 | 80 | 127 | 161 | 23 | 12 | 17 | 32÷210 | 0÷100 | HCX.127/T-M12 | |
44.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 254 | 21 | 18 | 35 | M12 | 12.5 | M12 | 203 | 254 | 291 | 26 | 10 | 18.5 | - | - | HCX.254-M12 |