Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
11361 |
11367-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verlängertes Modell, Montagelochabstand (mm) | A | B | C | d | d' | Durchmesser | e | f' | L | m | Drehmoment 1 | r | Thermometerskala °F | Thermometerskala °C | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 254 | 21 | 18 | 35 | M12 | 12.5 | M12 | 203 | 254 | 291 | 26 | 10 | 18.5 | - | - | HCX.254-M12 | |
59.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 254 | 21 | 18 | 35 | M12 | 12.5 | M12 | 203 | 254 | 291 | 26 | 10 | 18.5 | 32÷210 | 0÷100 | HCX.254/T-M12 |
Loading...
Werkstoff | Technopolymer |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Thermometerskala °F
Thermometerskala °C
Ausführung
Verlängertes Modell, Montagelochabstand(mm)
A
B
C
d
d'
Durchmesser
e
f'
L
m
Drehmoment 1
r
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften