Hersteller-Teilenummer: 11370-R
Marke: ELESA
Preis: 91.10 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Verlängertes Modell, Montagelochabstand: 254 mm
A: 21
B: 21.5
C: 44.5
d: M12
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
11370-R
Teilenummer
|
---|
11370-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verlängertes Modell, Montagelochabstand (mm) | A | B | C | d | d' | Durchmesser | e | f' | h | L | l | m | Werkstoff | Drehmoment 1 | r | Thermometerskala °F | Thermometerskala °C | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 254 | 21 | 21.5 | 44.5 | M12 | 12.5 | M12 | 203 | 254 | 18 | 301 | 218 | 26 | Rostfreier Stahl | 12 | 23.5 | 32÷210 | 0÷100 | SUPER-Technopolymer | HCX-PT-SST - HCX/T-PT-SST | HCX.254/T-PT-SST-M12 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für HCX-PT - Ölstandanzeiger -mit SUPER-Kunststoff Thermoplast Schutzrahmen, die Teilenummer ist 11370-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11370-R.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Verlängertes Modell, Montagelochabstand(mm)
A
B
C
d
d'
Durchmesser
e
f'
h
L
l
m
Werkstoff
Drehmoment 1
r
Thermometerskala °F
Thermometerskala °C
Produktlinie
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
111379-R |
11332 |
11334 |
11372 |
11373 |
11377-R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verlängertes Modell, Montagelochabstand (mm) | A | B | C | d | d' | Durchmesser | e | f' | h | L | l | m | Werkstoff | Drehmoment 1 | r | Thermometerskala °F | Thermometerskala °C | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 254 | 21 | 21.5 | 44.5 | M12 | 12.5 | M12 | 203 | 254 | 18 | 301 | 218 | 26 | Technopolymer | 6 | 23.5 | 32÷210 | 0÷100 | SUPER-Technopolymer | HCX-PT-VT - HCX/T-PT-VT | HCX.254/T-PT-VT-M12 | |
20.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 76 | 20 | 19 | 35.5 | M10 | 10.5 | M10 | 40 | 76 | 13.5 | 115 | 49 | 18 | Technopolymer | 12 | 19.5 | - | - | SUPER-Technopolymer | HCX-PT - HCX/T-PT | HCX.76-PT-M10 | |
43.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 76 | 20 | 19 | 35.5 | M10 | 10.5 | M10 | 40 | 76 | 13.5 | 115 | 49 | 18 | Technopolymer | 12 | 19.5 | - | - | Inox | HCX-PT-SST - HCX/T-PT-SST | HCX.76-PT-SST-M10 | |
24.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 127 | 22 | 21 | 39 | M12 | 12.5 | M12 | 80 | 127 | 15 | 169 | 96 | 23 | Technopolymer | 12 | 21 | - | - | SUPER-Technopolymer | HCX-PT - HCX/T-PT | HCX.127-PT-M12 | |
48.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 127 | 22 | 21 | 39 | M12 | 12.5 | M12 | 80 | 127 | 15 | 169 | 96 | 23 | Rostfreier Stahl | 12 | 21 | - | - | SUPER-Technopolymer | HCX-PT-SST - HCX/T-PT-SST | HCX.127-PT-SST-M12 | |
33.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 127 | 22 | 21 | 39 | M12 | 12.5 | M12 | 80 | 127 | 15 | 169 | 96 | 23 | Technopolymer | 12 | 21 | 32÷210 | 0÷100 | SUPER-Technopolymer | HCX-PT - HCX/T-PT | HCX.127/T-PT-M12 |