Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
11161 |
11162 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verlängertes Modell, Montagelochabstand (mm) | A | C | e | f' | L | m | Drehmoment 1 | r | r1 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 127 | 23 | 31 | 80 | 127 | 187 | 23 | 12 | 17 | 26 | HCX.127-ST-NO-M12 | |
154.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 127 | 23 | 31 | 80 | 127 | 187 | 23 | 12 | 17 | 26 | HCX.127-ST-NC-M12 |
Loading...
B | 18 | d | M12 | d' | 12.5 |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | M12 | H | 27 | h1 | 21 |
h2 | 54 | Werkstoff | Technopolymer | s | 22 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Verlängertes Modell, Montagelochabstand(mm)
A
C
e
f'
L
m
Drehmoment 1
r
r1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften