HGFT-PR - Ölschaugläser -mit prismatischem Schauglas Kunststoff Thermoplast (Teilenummern - CAD Download)

HGFT-PR - Ölschaugläser -mit prismatischem Schauglas Kunststoff Thermoplast
  • Mengenrabatt
Ölstandsanzeiger aus Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, Prismensichtfenster aus durchsichtigem Kunststoff Thermoplast (Polyamid) mit einer durchgehenden Reihe an Prismen, die mittels Refraktion eine genaue Anzeige des Ölfüllstands im Tank ermöglichen, O-Dichtungsring aus NBR-Synthesekautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14462
14482
14522
14542
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaßangabe des runden Schraubgewindes A B D d Durchmesser Anzugsdrehmoment Einheit s Beschreibung

3.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

G1/2108.52814.5G 1/26÷824HGFT.13/PR-1/2-C9

4.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

G3/49.58.53518G 3/48÷1032HGFT.16/PR-3/4-C9

5.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

G1119.542.523G 110÷1238HGFT.21/PR-1-C9

5.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

G1 1/41195030G1 1/412÷1546HGFT.25/PR-1¼-C9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Technopolymer

Technischer Support