• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

I.147 - Schaltknöpfe -Duroplast

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
19801
19802
19901
19902
20001
20002
20101
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø h l1 Beschreibung

1.87 €

5 Arbeitstage M6253I.147/40-M6

1.87 €

5 Arbeitstage M8283.5I.147/40-M8

2.18 €

5 Arbeitstage ----

2.18 €

5 Arbeitstage ----

2.75 €

5 Arbeitstage ----

2.75 €

5 Arbeitstage ----

4.49 €

5 Arbeitstage ----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 24 Grundkörper, Höhe t(mm) 40 d1 14
Art des Zusammenbaus Sackloch

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support