Sicherheits-Zylindergriffe / FOLD-O-MATIC, IRS.820, 284 / Thermoplast / umklappbar / Innengewinde

Sicherheits-Zylindergriffe / FOLD-O-MATIC, IRS.820, 284 / Thermoplast / umklappbar / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Sicherheits-Umleggriffe
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Umleggriffe werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.
Der Sicherheits-Umleggriff (ELESA-Patent) besitzt einen speziellen Rückstellmechanismus Fold-O-matic®, der den Griff nach Abschluss des Vorgangs automatisch in der Sperre einrastet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28491
28492
28493
28496
28497
28498
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L H r Produktlinie Unterausführung D1 M Beschreibung

49.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 886524-IRS.8202295IRS.820/65 FOLD-O-MATIC

51.79 €

24.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1038025-IRS.82024110IRS.820/80 FOLD-O-MATIC

52.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1129026-IRS.82025119IRS.820/90 FOLD-O-MATIC

64.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 886524InoxIRS.820-SST2295IRS.820/65 FOLD-O-MATIC-SST

67.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1038025InoxIRS.820-SST24110IRS.820/80 FOLD-O-MATIC-SST

68.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1129026InoxIRS.820-SST25119IRS.820/90 FOLD-O-MATIC-SST

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D 20 H1 19 h1 7
h2 3 h3 4 d1 3
h4 13 f M6 r2 7
Art des Zusammenbaus Sackloch H2 22

Technischer Support