Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
304118 |
304581 |
308118 |
308581 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | L | l1 | L1 | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.84 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 70 | 132 | 51 | - | LV.A-ELK | LV.A-70-14-M16x78-ELK | |
26.20 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 80 | 137 | 56 | - | LV.A-ELK | LV.A-80-14-M16x78-ELK | |
29.26 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 70 | 132 | 51 | 135 | LV.A-AS-ELK | LV.A-70-14-AS-M16x78-ELK | |
28.82 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 80 | 137 | 56 | 140 | LV.A-AS-ELK | LV.A-80-14-AS-M16x78-ELK |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer | Last (zul.)(kN) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
[L1] Länge (Gewinde)(mm) | 78 | [M] Durchmesser (nominal)(mm) | M16 | D1 | 70 |
d1 | 33 | d2 | 20 | l2 | 35 |
Artikulation Ø | 14 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[W] Breite(mm)
L
l1
L1
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften