Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
313921 |
313925 |
313931 |
313935 |
313941 |
313945 |
316921 |
316925 |
316931 |
316935 |
316941 |
316945 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | L1 | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.57 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 136 | M20 | 200 | - | 24 | LV.F-ACV | LV.F-125-ACV-M20x136 | |
28.51 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 186 | M20 | 250 | - | 24 | LV.F-ACV | LV.F-125-ACV-M20x186 | |
28.95 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 136 | M24 | 200 | - | 24 | LV.F-ACV | LV.F-125-ACV-M24x136 | |
29.99 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 186 | M24 | 250 | - | 24 | LV.F-ACV | LV.F-125-ACV-M24x186 | |
45.67 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 136 | M30 | 200 | - | 30 | LV.F-ACV | LV.F-125-ACV-M30x136 | |
45.72 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 186 | M30 | 250 | - | 30 | LV.F-ACV | LV.F-125-ACV-M30x186 | |
42.79 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 136 | M20 | 200 | 210 | 24 | LV.F-ACV-AS | LV.F-125-ACV-AS-M20x136 | |
43.74 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 186 | M20 | 250 | 260 | 24 | LV.F-ACV-AS | LV.F-125-ACV-AS-M20x186 | |
44.13 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 136 | M24 | 200 | 210 | 24 | LV.F-ACV-AS | LV.F-125-ACV-AS-M24x136 | |
45.17 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 186 | M24 | 250 | 260 | 24 | LV.F-ACV-AS | LV.F-125-ACV-AS-M24x186 | |
59.58 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 136 | M30 | 200 | 210 | 30 | LV.F-ACV-AS | LV.F-125-ACV-AS-M30x136 | |
60.02 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 186 | M30 | 250 | 260 | 30 | LV.F-ACV-AS | LV.F-125-ACV-AS-M30x186 |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer | [W] Breite(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Last (zul.)(kN) | 40 | l1 | 64 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
L
L1
s
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften