Handgriffe / MMT / Stahl / verchromt / U-Form / Innengewinde / rund

Handgriffe / MMT / Stahl / verchromt / U-Form / Innengewinde / rund
  • Mengenrabatt
Griff für thermische Isolierung mit Rundschaftstange, fein geschliffener, matt verchromter Oberfläche und thermischem Isolierelement aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid).
Die Lüftungskanäle in der Wärmeisolierung aus Kunststoff Thermoplast minimieren die Wärmeübertragung.
Die besondere Form liegt angenehm in der Hand und sorgt dafür, dass die Finger der Bedienperson nicht in die Nähe der Wärmequelle kommen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41051
41061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Maß L
(mm)
h3 l1 Radstand Beschreibung

25.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120±0.5531302894120MMT.130 M5

34.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

180±0.55619029.5140180MMT.190 M5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Griffstärke D(mm) 16 Montageabschnitt, Tiefe T(mm) 43
B 10 d M5 d1 18
h2 8 Bohrung M5 p 13
Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support