• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

MT-AT - Handkurbeln -Thermoplast

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44053
44113
44117
44213
44217
44313
44317
44413
44417
44513
44517
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Handgriffaußen-Ø D
(Ø)
Griff, Dicke t
(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø d1
(Ø)
Rundbohrung, Innen-Ø d2
(Ø)
h
(mm)
H
(mm)
d2 d3 Außendurchmesser H1 H2 H3 H4 l l1 l2 l3 R r Bohrung Drehmoment1 Arbeit3 Unterausführung Griff Beschreibung

8.34 €

5 Arbeitstage 22.5691861835151310018.566--20.592329.550-6807MT-ATDrehgriffMT.50-AT

9.42 €

5 Arbeitstage 26.5862082045151613017.578--22.592531.564-812011MT-ATDrehgriffMT.64-AT

25.43 €

5 Arbeitstage 26.5862082045151613017.5-311422.592531.56416812011MT-AT+IRKlappgriffMT.64-AT+IR

10.69 €

5 Arbeitstage 3010624102560181716023.599--2611313780-1020015MT-ATDrehgriffMT.80-AT

27.72 €

5 Arbeitstage 3010624102560181716023.5-3714261131378016.51020015MT-AT+IRKlappgriffMT.80-AT+IR

12.30 €

5 Arbeitstage 33.512824122465182120025106--30.5103140.5100-1221027MT-ATDrehgriffMT.100-AT

28.56 €

5 Arbeitstage 33.512824122465182120025-3918.530.5103140.510020.51221027MT-AT+IRKlappgriffMT.100-AT+IR

22.23 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

3916234143065262526032.5113--35144349130-1435045MT-ATDrehgriffMT.130-AT

43.43 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

3916234143065262526034-4918.53514434913020.51435045MT-AT+IRKlappgriffMT.130-AT+IR

29.00 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

4419734.5163080262732036136--39.5154354.5160-1647055MT-ATDrehgriffMT.160-AT

50.29 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

4419734.5163080262732036-5418.539.5154354.5160221647055MT-AT+IRKlappgriffMT.160-AT+IR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus einfache Bohrung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support