Hersteller-Teilenummer: 319366
Marke: ELESA
Preis: 9.42 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Breite W: 50 mm
Zulässige Last: 20 kN
Haupteinheitshöhe H: 55 mm
d: M20
Extern: 50
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
319366
Teilenummer
|
---|
319366 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite W (mm) | Zulässige Last (kN) | Haupteinheitshöhe H (mm) | d | Extern | h | h1 | Intern | l | Dicke | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 20 | 55 | M20 | 50 | 30 | 10 | 45 | 45.5 | 2.5 | ND.Q-50x2.5-M20 |
Loading...
Haupteinheits-Material | Technopolymer |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für ND.Q - Einsteckbuchsen -schwere Lasten Kunststoff Thermoplast, die Teilenummer ist 319366.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 319366.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Breite W(mm)
Zulässige Last(kN)
Haupteinheitshöhe H(mm)
d
Extern
h
h1
Intern
l
Dicke
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
319102 |
319103 |
319104 |
319106 |
319262 |
319263 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite W (mm) | Zulässige Last (kN) | Haupteinheitshöhe H (mm) | d | Extern | h | h1 | Intern | l | Dicke | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 17 | 33 | M8 | 30 | 15 | 6 | 27 | 27.5 | 1.5 | ND.Q-30x1.5-M8 | |
4.40 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 17 | 33 | M10 | 30 | 15 | 6 | 27 | 27.5 | 1.5 | ND.Q-30x1.5-M10 | |
4.40 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 17 | 33 | M12 | 30 | 18 | 6 | 27 | 27.5 | 1.5 | ND.Q-30x1.5-M12 | |
4.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 17 | 33 | M16 | 30 | 20 | 6 | 27 | 27.5 | 1.5 | ND.Q-30x1.5-M16 | |
4.84 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 18 | 43 | M8 | 40 | 15 | 8 | 36 | 36.5 | 2 | ND.Q-40x2-M8 | |
4.84 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 18 | 43 | M10 | 40 | 15 | 8 | 36 | 36.5 | 2 | ND.Q-40x2-M10 |