• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

RE.E3 - Thermoplast Vollgummi Räder -Stahl-Radkörper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
450001
450006
450012
450016
450022
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
b1 b2 b3 Durchmesser d4 l1 l2 R Rollwiderstand Einheit
(N)
Tragfähigkeit Dynamische Tragfähigkeit Einheit
(N)
Beschreibung

3.10 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 6665555501838.5442450-38.54476-0 bis 1400N550RE.C6-050-SBF

3.72 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 18211135110125-105-51125-80-15740005001 bis 10000N6500RE.F8-125-SSF-WH

5.04 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 21011135110150-105-60150-80--45505001 bis 10000N7500RE.F8-150-SSL-WH

7.72 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 2401114011020050105105-200-7387-36002601 bis 5000N3000RE.F5-200-PSL-N

13.00 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 218-17514015080140-5015014105-16640005001 bis 10000N10000RE.F4-150-SSF-WEH

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmaterial Stahl

Technischer Support