Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
451701 |
451706 |
451711 |
451751 |
451756 |
451761 |
451801 |
451806 |
451811 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d3 | d4 | l1 | l2 | l5 | R | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.41 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
80.96 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 240 | - | Stahl | 11 | 140 | 110 | 200 | 50 | 105 | 105 | 56 | 200 | - | - | - | 73 | 87 | - | 156 | RE.F8-N | 3150 | 2601 bis 5000N | 3000 | RE.F8-200-SBF-N | |
109.74 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 83 | - | Stahl | 6 | 60 | 60 | 60 | 25 | 38 | 48 | 21 | 60 | - | - | - | 38 | 48 | - | - | - | - | 0 bis 1400N | 700 | RE.C6-060-SBL | |
62.70 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 250 | - | Stahl | 11 | 140 | 110 | 200 | 50 | 105 | - | - | 200 | - | - | - | 73 | 87 | - | - | - | 4550 | 5001 bis 10000N | 7300 | RE.F8-200-PBL-H | |
101.86 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 138 | - | Stahl | 9 | 100 | 85 | 100 | 38 | 75 | 80 | 46 | 100 | - | - | - | 45 | 60 | - | - | - | 2200 | 2601 bis 5000N | 3500 | RE.F4-100-SSL-H | |
131.54 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 59 | - | Stahl | 5 | 42 | 42 | 40 | 18 | 30 | 33 | 24 | 40 | - | - | - | 30 | 33 | - | 78 | - | - | 0 bis 1400N | 300 | RE.C7-040-SBF | |
41.78 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 59 | - | Stahl | 5 | 42 | 42 | 40 | 18 | 30 | 33 | 24 | 40 | - | - | - | 30 | 33 | - | - | - | - | 0 bis 1400N | 300 | RE.C7-040-SBL | |
57.62 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 10000 | - | - | - | - | 82 | 90 | - | - | - | 80 | 20 | 47 | - | - | - | 14 | - | - | 3400 | 5001 bis 10000N | 9000 | RE.G5-82x90-RSL | |
84.06 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 325 | - | Stahl | - | 200 | 160 | 250 | 80 | 160 | - | 74 | 250 | - | - | 17 | 120 | - | - | - | - | 5000 | 10001 bis 25000N | 19000 | RE.F4-250-SSL-WEH |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsmaterial
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
b1
b2
b3
Durchmesser
d
d3
d4
l1
l2
l5
R
Unterausführung
Rollwiderstand Einheit(N)
Tragfähigkeit
Dynamische Tragfähigkeit Einheit(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften