Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l4 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Produktlinie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.41 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13.44 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.77 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 15000 | - | - | - | - | 200 | 50 | - | - | - | 200 | 20 | - | - | 47 | - | - | - | 55 | 14 | - | - | RE.F4-RSL | 3800 | 5001 bis 10000N | 10000 | - | RE.F4-200x50-RSL | |
33.62 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 138 | - | Stahl | 9 | 100 | 85 | 100 | 30 | 75 | 80 | 46 | 100 | - | - | - | - | - | 45 | 60 | - | - | 123 | - | - | 1750 | 2601 bis 5000N | 3000 | - | RE.F8-100-SBF-H | |
21.21 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 252 | - | Stahl | 11 | 135 | 110 | 200 | - | 105 | - | 70 | 200 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 157 | - | - | 6500 | 5001 bis 10000N | 9000 | - | RE.F8-200-SSF-WH | |
21.76 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28.89 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46.86 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 128 | - | Stainless steel | 9 | 100 | 85 | 100 | 30 | 75 | 80 | 35 | 100 | - | - | - | - | - | 45 | 60 | - | - | - | - | RE.G1-N-SST | 1000 | 0 bis 1400N | 1000 | Inox | RE.G1-100-SBL-N-SST | |
9.09 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.19 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 138 | - | Stahl | 9 | 100 | 85 | 100 | 38 | 75 | 80 | 46 | 100 | - | - | - | - | - | 45 | 60 | - | - | 123 | - | - | 2200 | 2601 bis 5000N | 3500 | - | RE.F4-100-SSF-H | |
15.38 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 156 | - | Stainless steel | - | - | - | 125 | 35 | - | - | 37 | 125 | - | 73 | 12 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | RE.G1-N-SST | 1200 | 0 bis 1400N | 1200 | Inox | RE.G1-125-FBF-N-SST | |
26.53 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 210 | - | Stahl | - | 135 | 110 | 150 | - | 105 | - | - | 150 | - | - | - | - | 11 | 80 | - | - | - | - | - | - | 4550 | 5001 bis 10000N | 7500 | - | RE.F8-150-PSL-WH | |
12.41 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 10000 | - | - | - | - | 200 | 50 | - | - | - | 200 | 20 | - | - | 47 | - | - | - | 56 | 13 | - | - | - | 6500 | 5001 bis 10000N | 9000 | - | RE.F8-200-RSL | |
13.44 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 83 | - | Stahl | - | - | - | 60 | 25 | - | - | 21 | 60 | - | 42 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 bis 1400N | 700 | - | RE.C6-060-FBL | |
20.77 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 236 | - | Stahl | - | - | - | 200 | 50 | - | - | 56 | 200 | - | 102 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | RE.F8-N | 3150 | 2601 bis 5000N | 3000 | - | RE.F8-200-FBL-N | |
33.62 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 252 | - | Stahl | 11 | 135 | 110 | 200 | 50 | 105 | - | 70 | 200 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 3800 | 5001 bis 10000N | 9000 | - | RE.F4-200-SSL-WH | |
20.66 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 161 | - | Stahl | 9 | 100 | 85 | 125 | 38 | 75 | 80 | - | 125 | - | - | - | - | - | 45 | 60 | - | - | - | - | - | 2000 | 2601 bis 5000N | 3500 | - | RE.F8-125-PBL-H | |
21.78 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28.95 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 156 | - | Stainless steel | 9 | 100 | 85 | 125 | 35 | 75 | 80 | - | 125 | - | - | - | - | - | 45 | 60 | - | - | - | - | RE.G1-N-SST | 1200 | 0 bis 1400N | 1200 | Inox | RE.G1-125-PBL-N-SST | |
46.88 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33.62 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34.63 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 4200 | - | - | - | - | 160 | 50 | - | - | - | 160 | 20 | - | - | 47 | - | - | - | 59 | 14 | - | - | - | 3000 | 2601 bis 5000N | 3000 | - | RE.G2-160-RSL | |
43.80 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 7000 | - | - | - | - | 125 | 45 | - | - | - | 125 | 20 | - | - | 47 | - | - | - | 56 | 13 | - | - | - | 4000 | 5001 bis 10000N | 6500 | - | RE.F8-125-RSL | |
49.13 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 240 | - | Stahl | 11 | 140 | 114 | 200 | 50 | 105 | 105 | - | 200 | - | - | - | - | - | 73 | 85 | - | - | - | - | RE.F8-N | 3150 | 2601 bis 5000N | 3000 | - | RE.F8-200-PBL-N | |
50.16 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59.47 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 10000 | - | - | - | - | 85 | 90 | - | - | - | 85 | 20 | - | - | 47 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 3500 | 5001 bis 10000N | 9000 | - | RE.G5-85x90-RSL | |
20.13 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 252 | - | Stahl | - | 135 | 110 | 200 | 50 | 105 | - | - | 200 | - | - | - | - | 11 | 80 | - | - | - | - | - | - | 3800 | 5001 bis 10000N | 9000 | - | RE.F4-200-PSL-WH | |
21.30 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 182 | - | Stahl | - | 135 | 110 | 125 | - | 105 | - | - | 125 | - | - | - | - | 11 | 80 | - | - | - | - | - | - | 4000 | 5001 bis 10000N | 6500 | - | RE.F8-125-PSL-WH | |
28.62 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 83 | - | Stahl | - | - | - | 60 | 25 | - | - | 21 | 60 | - | 42 | 13 | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | 0 bis 1400N | 700 | - | RE.C6-060-FBF | |
33.62 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 83 | - | Stahl | - | - | - | 60 | 25 | - | - | 21 | 60 | M12 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 0 bis 1400N | 700 | - | RE.C6-060-CBL | |
34.63 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 11000 | - | - | - | - | 82 | 100 | - | - | - | 80 | 20 | - | - | 47 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 3900 | 5001 bis 10000N | 10000 | - | RE.G5-82x100-RSL | |
43.80 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | - | Stahl | 11 | 140 | 110 | 150 | 45 | 105 | - | 70 | 150 | - | - | - | - | - | 73 | 87 | - | - | - | - | - | 2500 | 2601 bis 5000N | 5000 | - | RE.F8-150-SBL-H | |
49.08 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 128 | - | Stainless steel | 9 | 100 | 85 | 100 | 30 | 75 | 80 | 35 | 100 | - | - | - | - | - | 45 | 60 | - | - | 120 | - | RE.G1-N-SST | 1000 | 0 bis 1400N | 1000 | Inox | RE.G1-100-SBF-N-SST | |
50.16 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 218 | - | Stahl | - | 175 | 140 | 150 | 80 | 140 | - | - | 150 | - | - | - | - | 14 | 105 | - | - | - | - | - | - | 4000 | 5001 bis 10000N | 10000 | - | RE.F4-150-PSL-WEH | |
59.38 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | - | Stahl | - | - | - | 75 | 24 | - | - | 33 | 75 | M12 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 0 bis 1400N | 800 | - | RE.C7-075-CBL-G |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsmaterial
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
b1
b2
b3
Durchmesser
d
d1
d2
d3
d4
l1
l2
l4
l5
R
p
Unterausführung
Rollwiderstand Einheit(N)
Tragfähigkeit
Dynamische Tragfähigkeit Einheit(N)
Produktlinie
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften