Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
55701 |
55711 |
55721 |
55731 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.80 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | SI.134/105-6 | |
8.80 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | SI.134/105-7 | |
8.80 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | SI.134/105-8 | |
8.80 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | SI.134/105-10 |
Loading...
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 29 | Grundkörper, Höhe t(mm) | 105 | d1 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
d2 | 23 | Art des Zusammenbaus | Durchgangsbohrung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften