Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
66211 |
66311 |
66421 |
66521 |
66621 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | Durchmesser | F | f | h | h1 | h2 | l3 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 19 | 32 | 27 | 19 | 14 | 30 | 36 | M4 | 22 | 3 | 9 | 19 | VC.192/30 B-6+F | |
12.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 24 | 40 | 30 | 21 | 14 | 40 | 45 | M4 | 22 | 3 | 9 | 19 | VC.192/40 B-6+F | |
14.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 30 | 50 | 36 | 25 | 15 | 50 | 56 | M5 | 23 | 3 | 10 | 25 | VC.192/50 A-8+F | |
16.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 37 | 60 | 42 | 27 | 15 | 60 | 70 | M5 | 25 | 5 | 12 | 25 | VC.192/60 A-8+F | |
21.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 42 | 70 | 48 | 30 | 18 | 70 | 80 | M6 | 30 | 5 | 16 | 31 | VC.192/70 A-10+F |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Einfache Bohrung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
d2
Durchmesser
F
f
h
h1
h2
l3
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften