VDT. - Scheibenhandräder -Thermoplast

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
170307
170317
170327
170505
170515
170525
170707
170717
170727
170907
170917
170927
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Handgriffaußen-Ø D
(Ø)
Griff, Dicke t
(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø d1
(Ø)
Rundbohrung, Innen-Ø d2
(Ø)
h
(mm)
H
(mm)
B d2 d3 d4 d5 d6 Außendurchmesser h1 m R Bohrung Drehmoment1 Arbeit3 Unterausführung Griff Beschreibung

17.98 €

5 Arbeitstage 10049221022-2220263228541005.5--1018021VDT.ohne GriffVDT.100 A-10

24.72 €

5 Arbeitstage 10049221022602220263228541005.5M6371018021VDT+IDrehgriffVDT.100+I A-10

44.26 €

5 Arbeitstage 10049221022602220263228541005.5-371018021VDT+IRKlappgriffVDT.100+IR A-10

21.00 €

5 Arbeitstage 12557261227-2424283631701257--1220023VDT.ohne GriffVDT.125 A-12

28.12 €

5 Arbeitstage 12557261227652424283631701257M8471220023VDT+IDrehgriffVDT.125+I A-12

46.89 €

5 Arbeitstage 12557261227652424283631701257-471220023VDT+IRKlappgriffVDT.125+IR A-12

32.23 €

5 Arbeitstage 16064351428-27333846409016011--1440025VDT.ohne GriffVDT.160 A-14

39.95 €

5 Arbeitstage 160643514288027333846409016011M8621440025VDT+IDrehgriffVDT.160+I A-14

58.58 €

5 Arbeitstage 160643514288027333846409016011-621440025VDT+IRKlappgriffVDT.160+IR A-14

50.03 €

5 Arbeitstage 20068402031-30385051521102009--2060035VDT.ohne GriffVDT.200 A-20

59.23 €

5 Arbeitstage 200684020319030385051521102009M10782060035VDT+IDrehgriffVDT.200+I A-20

76.69 €

5 Arbeitstage 200684020319030385051521102009-782060035VDT+IRKlappgriffVDT.200+IR A-20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus einfache Bohrung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support