Hersteller-Teilenummer: 170515
Marke: ELESA
Preis: 27.06 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Handgriffaußen-Ø D: 125 Ø
Griff, Dicke t: 57 mm
Montageabschnitt, Außen-Ø d1: 26 mm
Rundbohrung, Innen-Ø d2: 12 mm
h: 27 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
170515
Teilenummer
|
---|
170515 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | h (mm) | H (mm) | B | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | Außendurchmesser | h1 | m | R | Bohrung | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 57 | 26 | 12 | 27 | 65 | 24 | 24 | 28 | 36 | 31 | 70 | 125 | 7 | M8 | 47 | 12 | 200 | 23 | VDT+I | Drehgriff | VDT.125+I A-12 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | einfache Bohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für VDT. - Scheibenhandräder -Thermoplast, die Teilenummer ist 170515.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 170515.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Griff, Dicke t(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø d1(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
h(mm)
H(mm)
B
d2
d3
d4
d5
d6
Außendurchmesser
h1
m
R
Bohrung
Drehmoment1
Arbeit3
Unterausführung
Griff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
170317 |
170327 |
170505 |
170525 |
170707 |
170717 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | h (mm) | H (mm) | B | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | Außendurchmesser | h1 | m | R | Bohrung | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.75 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 100 | 49 | 22 | 10 | 22 | 60 | 22 | 20 | 26 | 32 | 28 | 54 | 100 | 5.5 | M6 | 37 | 10 | 180 | 21 | VDT+I | Drehgriff | VDT.100+I A-10 | |
40.72 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 100 | 49 | 22 | 10 | 22 | 60 | 22 | 20 | 26 | 32 | 28 | 54 | 100 | 5.5 | - | 37 | 10 | 180 | 21 | VDT+IR | Klappgriff | VDT.100+IR A-10 | |
20.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 57 | 26 | 12 | 27 | - | 24 | 24 | 28 | 36 | 31 | 70 | 125 | 7 | - | - | 12 | 200 | 23 | VDT. | ohne Griff | VDT.125 A-12 | |
45.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 57 | 26 | 12 | 27 | 65 | 24 | 24 | 28 | 36 | 31 | 70 | 125 | 7 | - | 47 | 12 | 200 | 23 | VDT+IR | Klappgriff | VDT.125+IR A-12 | |
29.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 160 | 64 | 35 | 14 | 28 | - | 27 | 33 | 38 | 46 | 40 | 90 | 160 | 11 | - | - | 14 | 400 | 25 | VDT. | ohne Griff | VDT.160 A-14 | |
36.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 160 | 64 | 35 | 14 | 28 | 80 | 27 | 33 | 38 | 46 | 40 | 90 | 160 | 11 | M8 | 62 | 14 | 400 | 25 | VDT+I | Drehgriff | VDT.160+I A-14 |