Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
170717
Teilenummer
|
---|
170717 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | h (mm) | H (mm) | B | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | Außendurchmesser | h1 | m | R | Bohrung | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 160 | 64 | 35 | 14 | 28 | 80 | 27 | 33 | 38 | 46 | 40 | 90 | 160 | 11 | M8 | 62 | 14 | 400 | 25 | VDT+I | Drehgriff | VDT.160+I A-14 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | einfache Bohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für VDT. - Scheibenhandräder -Thermoplast, die Teilenummer ist 170717.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 170717.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Griff, Dicke t(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø d1(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
h(mm)
H(mm)
B
d2
d3
d4
d5
d6
Außendurchmesser
h1
m
R
Bohrung
Drehmoment1
Arbeit3
Unterausführung
Griff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
170505 |
170515 |
170525 |
170727 |
170907 |
170917 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | h (mm) | H (mm) | B | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | Außendurchmesser | h1 | m | R | Bohrung | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 57 | 26 | 12 | 27 | - | 24 | 24 | 28 | 36 | 31 | 70 | 125 | 7 | - | - | 12 | 200 | 23 | VDT. | ohne Griff | VDT.125 A-12 | |
27.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 57 | 26 | 12 | 27 | 65 | 24 | 24 | 28 | 36 | 31 | 70 | 125 | 7 | M8 | 47 | 12 | 200 | 23 | VDT+I | Drehgriff | VDT.125+I A-12 | |
45.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 57 | 26 | 12 | 27 | 65 | 24 | 24 | 28 | 36 | 31 | 70 | 125 | 7 | - | 47 | 12 | 200 | 23 | VDT+IR | Klappgriff | VDT.125+IR A-12 | |
53.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 160 | 64 | 35 | 14 | 28 | 80 | 27 | 33 | 38 | 46 | 40 | 90 | 160 | 11 | - | 62 | 14 | 400 | 25 | VDT+IR | Klappgriff | VDT.160+IR A-14 | |
46.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | 68 | 40 | 20 | 31 | - | 30 | 38 | 50 | 51 | 52 | 110 | 200 | 9 | - | - | 20 | 600 | 35 | VDT. | ohne Griff | VDT.200 A-20 | |
54.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | 68 | 40 | 20 | 31 | 90 | 30 | 38 | 50 | 51 | 52 | 110 | 200 | 9 | M10 | 78 | 20 | 600 | 35 | VDT+I | Drehgriff | VDT.200+I A-20 |