Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
83021 |
83031 |
83421 |
83431 |
83821 |
83831 |
83836 |
84221 |
84231 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | Durchmesser | h | l2 | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | 14 | 14 | 10 | 30 | 6 | 4 | - | VTR-FP | VTR.32 FP-M5 | |
1.52 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 32 | 14 | 14 | 10 | 30 | 6 | 4 | 5 | VTR-N | VTR.32 N-5x5 | |
2.05 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 18 | 16 | 12 | 40 | 8 | 5 | - | VTR-FP | VTR.40 FP-M6 | |
1.78 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 40 | 18 | 16 | 12 | 40 | 8 | 5 | 6 | VTR-N | VTR.40 N-6x6 | |
2.66 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 22 | 19 | 16 | 50 | 10 | 6 | - | VTR-FP | VTR.50 FP-M8 | |
2.18 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 50 | 22 | 19 | 16 | 50 | 10 | 6 | 6 | VTR-N | VTR.50 N-6x6 | |
2.18 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 50 | 22 | 19 | 16 | 50 | 10 | 6 | 7 | VTR-N | VTR.50 N-7x7 | |
3.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 60 | 26 | 22 | 19 | 60 | 12 | 7 | - | VTR-FP | VTR.60 FP-M10 | |
2.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 60 | 26 | 22 | 19 | 60 | 12 | 7 | 7 | VTR-N | VTR.60 N-7x7 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Durchgangsbohrung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
d2
Durchmesser
h
l2
s
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften